Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Steck-Design. Sie verfügen über flexible Rippen, die zuverlässig für einen festen Sitz im Bohrloch sorgen. Für die Montage werden keine Befestigungselemente benötigt.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCXFPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | D | A | H | DIN | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0903 € - 1,2114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,2022 € - 0,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 0,2945 € - 0,6546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5067 € - 0,7881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2141 € - 2,4601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 0,3412 € - 0,7583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,458 € - 6,0644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 1,2365 € - 2,7478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 1,5576 € - 1,7306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 6,8225 € - 15,1612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 0,6028 € - 0,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4238 € - 0,4709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,5363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 3,3211 € - 3,6901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 0,2486 € - 0,5525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.