Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre - leichte Ausführung

Auf Lager

Leichte Gewindestopfen für Rechteckrohre, konzipiert für Anwendungen, bei denen das Gewicht dieser Komponenten eine Rolle spielt. Das gerippte Design sorgt für ein einfaches Einführen und einen sicheren Sitz. Diese Stophfen schützen die Oberflächen und verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in das Rohr.Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen.

  • Sorgt für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Sie bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1552

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T2 L1 h L h1 T1 Kaufen
0,0951 € - 0,1419 € 11333 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,2196 € - 0,612 € 2715 Auf Lager
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,06 € - 0,2194 € 2700 Auf Lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,1661 € - 0,2466 € 4194 Auf Lager
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1243 € - 0,4583 € 4172 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3998 € - 0,4524 € 3000 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2013 € - 0,2986 € 2000 Auf Lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,366 € - 0,544 € 1823 Auf Lager
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3141 € - 1,1088 € 1466 Auf Lager
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,0457 € - 0,1673 € 7605 Auf Lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,214 € - 0,3222 € 17705 Auf Lager
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1534 € - 0,1626 € 135 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246955

Preisbereich
0,1419 € - 0,0951 €

Lagerbestände
11333 Auf Lager
Merkmale
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10257456

Preisbereich
0,612 € - 0,2196 €

Lagerbestände
2715 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246979

Preisbereich
0,2194 € - 0,06 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246986

Preisbereich
0,2466 € - 0,1661 €

Lagerbestände
4194 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10247006

Preisbereich
0,4583 € - 0,1243 €

Lagerbestände
4172 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10257487

Preisbereich
0,4524 € - 0,3998 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246993

Preisbereich
0,2986 € - 0,2013 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10247013

Preisbereich
0,544 € - 0,366 €

Lagerbestände
1823 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10247020

Preisbereich
1,1088 € - 0,3141 €

Lagerbestände
1466 Auf Lager
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246962

Preisbereich
0,1673 € - 0,0457 €

Lagerbestände
7605 Auf Lager
Merkmale
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10257463

Preisbereich
0,3222 € - 0,214 €

Lagerbestände
17705 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10257470

Preisbereich
0,1626 € - 0,1534 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm