Menü Suche

Stopfen für Rundrohre mit gewölbtem Kopf - PCR

In Produktion

Diese Serie von Rohrstopfen für Rundrohre verfügt über ein gewölbtes Kopfdesign, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielt. Die glatte Oberfläche bietet eine ansprechende Lösung sowohl für Möbel als auch für industrielle Anwendungen. Sie schützen die Enden von Rundrohren vor äußeren Einflüssen und scharfen Kanten. Diese Stopfen dienen als Stoßdämpfer und Schutzabdeckungen. Sie verhindern, dass Schmutz, Feuchtigkeit und Ablagerungen in das Rohrprofil eindringen, wodurch der Verschleiß reduziert wird.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H Mindestplattenstärke h Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1432 € - 0,2228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
1.5 mm
0,0855 € - 0,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,3056 € - 0,4755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
0,0808 € - 0,1258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.5 mm
2.0 mm
0,2087 € - 0,3247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1367 € - 0,2126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
Gewölbt Runder Rohreinsatz 22.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20754006

Preisbereich
0,2228 € - 0,1432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.5 mm
Gewölbt Runder Rohreinsatz 18.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753986

Preisbereich
0,133 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
Gewölbt Runder Rohreinsatz 32.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20754020

Preisbereich
0,4755 € - 0,3056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
Gewölbt Runder Rohreinsatz 16.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753979

Preisbereich
0,1258 € - 0,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
Gewölbt Runder Rohreinsatz 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20754013

Preisbereich
0,3247 € - 0,2087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
Gewölbt Runder Rohreinsatz 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753993

Preisbereich
0,2126 € - 0,1367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm