Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Kaufen
0,4037 € - 0,628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Silber verchromt
ABS
38.0 mm
0,5524 € - 0,8594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
11.0 mm
Silber verchromt
ABS
45.0 mm
0,4037 € - 0,628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
38.0 mm
0,3944 € - 0,6136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
38.0 mm
0,5524 € - 0,8594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
11.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
45.0 mm
0,2234 € - 0,3475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
8.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
16.0 mm
0,2261 € - 0,3518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
8.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
16.0 mm
0,2261 € - 0,3518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
8.0 mm
Silber verchromt
ABS
16.0 mm
0,3169 € - 0,493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
Silber verchromt
ABS
28.0 mm
0,3944 € - 0,6136 € 1000 Auf Lager
2.0 mm
10.0 mm
Silber verchromt
ABS
38.0 mm
0,3141 € - 0,4887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Silber verchromt
ABS
28.0 mm
0,3068 € - 0,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Silber verchromt
ABS
28.0 mm
0,3197 € - 0,4974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
28.0 mm
0,3197 € - 0,4974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
10.0 mm
Silber verchromt
ABS
28.0 mm
0,3169 € - 0,493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
28.0 mm
0,2234 € - 0,3475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
8.0 mm
Silber verchromt
ABS
16.0 mm
0,3141 € - 0,4887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Dunkel verchromt
ABS
28.0 mm
0,4361 € - 0,7502 € 4600 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
Schwarz
PE
16.0 mm
0,2295 € - 0,3525 € 9000 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
Schwarz
PE
13.0 mm
1,419 € - 2,9799 € 50 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
40.0 mm
  • von 6
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Silber verchromt ABS

20604240

Preisbereich
0,628 € - 0,4037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 45.0 mm 2.0 mm Silber verchromt ABS

20604264

Preisbereich
0,8594 € - 0,5524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Dunkel verchromt ABS

20604370

Preisbereich
0,628 € - 0,4037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 2.0 mm Dunkel verchromt ABS

20604387

Preisbereich
0,6136 € - 0,3944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 45.0 mm 2.0 mm Dunkel verchromt ABS

20604394

Preisbereich
0,8594 € - 0,5524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Dunkel verchromt ABS

20604325

Preisbereich
0,3475 € - 0,2234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm Dunkel verchromt ABS

20604318

Preisbereich
0,3518 € - 0,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm Silber verchromt ABS

20604189

Preisbereich
0,3518 € - 0,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.2 mm Silber verchromt ABS

20604219

Preisbereich
0,493 € - 0,3169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 2.0 mm Silber verchromt ABS

20604257

Preisbereich
0,6136 € - 0,3944 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm Silber verchromt ABS

20604226

Preisbereich
0,4887 € - 0,3141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 2.0 mm Silber verchromt ABS

20604233

Preisbereich
0,4772 € - 0,3068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm Dunkel verchromt ABS

20604332

Preisbereich
0,4974 € - 0,3197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm Silber verchromt ABS

20604202

Preisbereich
0,4974 € - 0,3197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.2 mm Dunkel verchromt ABS

20604349

Preisbereich
0,493 € - 0,3169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silber verchromt ABS

20604196

Preisbereich
0,3475 € - 0,2234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silber verchromt
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm Dunkel verchromt ABS

20604356

Preisbereich
0,4887 € - 0,3141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Dunkel verchromt
Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10254066

Preisbereich
0,7502 € - 0,4361 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 13.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256916

Preisbereich
0,3525 € - 0,2295 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288894

Preisbereich
2,9799 € - 1,419 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern