Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Typ Kaufen
0,6387 € - 0,7994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
18.0 mm
0,7514 € - 0,8832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
22.0 mm
0,7701 € - 0,9053 € 800 Auf Lager
1.2 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
25.0 mm
0,6547 € - 0,8194 € 763 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
18.0 mm
0,5899 € - 1,5493 € 825 Auf Lager
1.0 mm
4.5 mm
Silbern
ABS
8.0 mm
0,6547 € - 0,8194 € 600 Auf Lager
1.2 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,8194 € - 1,7209 € 1134 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
Silbern
ABS
20.0 mm
0,6561 € - 0,8194 € 72 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
Schwarz
ABS
12.0 mm
1,0335 € - 2,4098 € 1577 Auf Lager
1.2 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
32.0 mm
0,8194 € - 1,7209 € 1008 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,9813 € - 2,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
30.0 mm
0,2661 € - 0,4819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
15.0 mm
Silbern
PE
28.0 mm
0,8363 € - 0,9813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
30.0 mm
1,0335 € - 1,1475 € 599 Auf Lager
2.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
32.0 mm
1,3925 € - 2,9243 € 58 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
40.0 mm
1,3925 € - 2,9243 € 2354 Auf Lager
2.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
40.0 mm
0,6828 € - 0,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
22.0 mm
0,2281 € - 0,5174 € 19075 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
Silbern
PE
32.0 mm
1,0335 € - 2,4098 € 1580 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
32.0 mm
1,3925 € - 2,9243 € 300 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
40.0 mm
  • von 6
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10435403

Preisbereich
0,7994 € - 0,6387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 22.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10642429

Preisbereich
0,8832 € - 0,7514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

10289044

Preisbereich
0,9053 € - 0,7701 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288702

Preisbereich
0,8194 € - 0,6547 €

Lagerbestände
763 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 8.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288658

Preisbereich
1,5493 € - 0,5899 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10288764

Preisbereich
0,8194 € - 0,6547 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288726

Preisbereich
1,7209 € - 0,8194 €

Lagerbestände
1134 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 12.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10288962

Preisbereich
0,8194 € - 0,6561 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10288832

Preisbereich
2,4098 € - 1,0335 €

Lagerbestände
1577 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288771

Preisbereich
1,7209 € - 0,8194 €

Lagerbestände
1008 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

10288825

Preisbereich
2,0609 € - 0,9813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 15.0 mm Silbern PE

10254530

Preisbereich
0,4819 € - 0,2661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10288801

Preisbereich
0,9813 € - 0,8363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

10288856

Preisbereich
1,1475 € - 1,0335 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288894

Preisbereich
2,9243 € - 1,3925 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

10288917

Preisbereich
2,9243 € - 1,3925 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 22.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289020

Preisbereich
0,8532 € - 0,6828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10254547

Preisbereich
0,5174 € - 0,2281 €

Lagerbestände
19075 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288849

Preisbereich
2,4098 € - 1,0335 €

Lagerbestände
1580 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288900

Preisbereich
2,9243 € - 1,3925 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern