Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Typ Kaufen
10288863 1,0335 € - 1,1475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
35.0 mm
0,6561 € - 0,8194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
4.5 mm
Schwarz
ABS
8.0 mm
0,6828 € - 0,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
5.0 mm
Schwarz
ABS
20.0 mm
1,6896 € - 4,1691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
50.0 mm
0,8194 € - 1,7209 € 1008 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,2449 € - 0,4642 € 7000 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
PE
19.0 mm
1,2827 € - 1,777 € 1460 Auf Lager
1.5 mm
12.0 mm
Silbern
PE
60.0 mm
0,6547 € - 0,8194 € 763 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
18.0 mm
0,3168 € - 1,0408 € 1975 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
Silbern
PE
38.0 mm
0,5899 € - 1,5493 € 825 Auf Lager
1.0 mm
4.5 mm
Silbern
ABS
8.0 mm
0,9813 € - 2,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
30.0 mm
1,0335 € - 2,4098 € 1577 Auf Lager
1.2 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
32.0 mm
1,0335 € - 2,4098 € 1580 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
32.0 mm
0,6547 € - 0,8194 € 600 Auf Lager
1.2 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,8194 € - 0,8194 € 396 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,8194 € - 1,7209 € 1134 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
Silbern
ABS
20.0 mm
0,6561 € - 0,8194 € 72 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
Schwarz
ABS
12.0 mm
0,3703 € - 0,6505 € 5000 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
Silbern
PE
35.0 mm
0,2661 € - 0,3282 € 41998 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
PE
18.0 mm
0,6561 € - 0,8194 € 600 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
Schwarz
ABS
10.0 mm
  • von 6
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10288863

Preisbereich
1,1475 € - 1,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 8.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10288948

Preisbereich
0,8194 € - 0,6561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 20.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289006

Preisbereich
0,8532 € - 0,6828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 50.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289648

Preisbereich
4,1691 € - 1,6896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288771

Preisbereich
1,7209 € - 0,8194 €

Lagerbestände
1008 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 19.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10256923

Preisbereich
0,4642 € - 0,2449 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10256886

Preisbereich
1,777 € - 1,2827 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288702

Preisbereich
0,8194 € - 0,6547 €

Lagerbestände
763 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10256930

Preisbereich
1,0408 € - 0,3168 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 8.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288658

Preisbereich
1,5493 € - 0,5899 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

10288825

Preisbereich
2,0609 € - 0,9813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10288832

Preisbereich
2,4098 € - 1,0335 €

Lagerbestände
1577 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288849

Preisbereich
2,4098 € - 1,0335 €

Lagerbestände
1580 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10288764

Preisbereich
0,8194 € - 0,6547 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288757

Preisbereich
0,8194 € - 0,8194 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288726

Preisbereich
1,7209 € - 0,8194 €

Lagerbestände
1134 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 12.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10288962

Preisbereich
0,8194 € - 0,6561 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10254059

Preisbereich
0,6505 € - 0,3703 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10254523

Preisbereich
0,3282 € - 0,2661 €

Lagerbestände
41998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 10.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10288955

Preisbereich
0,8194 € - 0,6561 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz