Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,311 € - 0,4839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dunkel verchromt
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,3138 € - 0,4881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dunkel verchromt
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,2219 € - 0,3452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dunkel verchromt
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
0,301 € - 0,4683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,2219 € - 0,3452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,311 € - 0,4839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,3138 € - 0,4881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,3083 € - 0,4796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,2192 € - 0,3411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dunkel verchromt
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
0,3961 € - 0,6162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,3961 € - 0,6162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dunkel verchromt
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
0,3871 € - 0,6021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dunkel verchromt
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
0,5421 € - 0,8434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
0,2192 € - 0,3411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silber verchromt
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,3083 € - 0,4796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dunkel verchromt
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
1,2235 € - 1,3615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1771 € - 1,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,6896 € - 4,1691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1771 € - 3,1047 € | 45 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1484 € - 1,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.