Menü Suche

Stopfen für Schnellverbinder

Auf Lager

Stopfen für Schnellverbinder sind so konzipiert, dass sie den SAE J2044-12-Anschlüssen für Kraftstoffsysteme entsprechen. Der Verbinder bietet Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen oder möglichen Flüssigkeitslecks.

Die Ringlasche ist so konzipiert, dass sie die Wand des Verbinders im eingebauten Zustand bedeckt und zum einfachen und schnellen Entfernen herausgezogen werden kann.

  • Die Ringlasche ist so konstruiert, dass sie die Wand des Verbinders abdeckt, wenn dieser montiert ist.
  • Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen von Kabeln, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte benötigt werden.
  • Verwendet in Industrie-, HVAC- und Sanitäranwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Gewindegröße D Gewindestandard Kaufen
0,0213 € - 0,0331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
0,0405 € - 0,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
0,0391 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,049 € - 0,0763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
0,0932 € - 0,145 € 10000 Auf Lager
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0981 € - 0,1526 € 1250 Auf Lager
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
0,103 € - 0,1602 € 54750 Auf Lager
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
10351987 0,049 € - 0,0763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0981 € - 0,1526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
0,0981 € - 0,1526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
Stopfen für Schnellverbinder 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Gelb

20592592

Preisbereich
0,0331 € - 0,0213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    1/4 in
Stopfen für Schnellverbinder 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Gelb

20592615

Preisbereich
0,063 € - 0,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    21 in
Stopfen für Schnellverbinder 18.9 mm SAE J2044 LDPE Gelb

20592608

Preisbereich
0,0608 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    19
Stopfen für Schnellverbinder 7.9 mm SAE J2044 5/16 in LDPE Gelb

10351963

Preisbereich
0,0763 € - 0,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    5/16 in
Stopfen für Schnellverbinder 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Gelb

10347966

Preisbereich
0,145 € - 0,0932 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    12 in
Stopfen für Schnellverbinder 17.9 mm SAE J2044 18 in LDPE Gelb

10351994

Preisbereich
0,1526 € - 0,0981 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    18 in
Stopfen für Schnellverbinder 23.90 mm SAE J2044 24 in LDPE Gelb

10347997

Preisbereich
0,1602 € - 0,103 €

Lagerbestände
54750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    24 in
Stopfen für Schnellverbinder 9.9 mm SAE J2044 10 in LDPE Gelb

10351987

Preisbereich
0,0763 € - 0,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    10 in
Stopfen für Schnellverbinder 12.8 mm SAE J2044 1/2 in LDPE Gelb

10347973

Preisbereich
0,1526 € - 0,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    1/2 in
Stopfen für Schnellverbinder 15.8 mm SAE J2044 5/8 in LDPE Gelb

10347980

Preisbereich
0,1526 € - 0,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    5/8 in