Menü Suche

Stopfen für Schnellverbinder PCR

In Produktion

Dieser Schutzstopfen für Schnellverbinder ist mit einer Ringlasche ausgestattet, die nach dem Einsetzen die Wand des Verbindungsstücks abdeckt. Der Stopfen lässt sich durch Ziehen an der Ringlasche einfach wieder entfernen. Er bietet idealen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und möglichen Leckagen von Hydraulikflüssigkeit während der Lagerung und des Transports. Er entspricht den SAE J2044-Standards für Kraftstoffsystemverbindungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRQCMPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Gewindegröße D Gewindestandard Kaufen
0,0481 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
30.0 mm
5/16"
32.0 mm
SAE J2044
0,0376 € - 0,0585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,0847 € - 0,1318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
0,039 € - 0,0607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
0,0914 € - 0,1423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.8 mm
35.0 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
0,0205 € - 0,0319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
30.0 mm
1/4"
31.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
0,1011 € - 0,1572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.9 mm
29.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
0,0481 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
Stopfen für Schnellverbinder 7.9 mm LDPE - PCR Grün

20749972

Preisbereich
0,0749 € - 0,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d
    7.9 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    5/16"
Stopfen für Schnellverbinder 18.9 mm LDPE - PCR Grün

20750022

Preisbereich
0,0585 € - 0,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.0 mm
  • d
    18.9 mm
  • h
    32.3 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    19
Stopfen für Schnellverbinder 9.4 mm LDPE - PCR Grün

20749989

Preisbereich
0,1318 € - 0,0847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    3/8"
Stopfen für Schnellverbinder 12.6 mm LDPE - PCR Grün

20749941

Preisbereich
0,1498 € - 0,0963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    1/2"
Stopfen für Schnellverbinder 17.9 mm LDPE - PCR Grün

20750008

Preisbereich
0,1498 € - 0,0963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    17.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    18
Stopfen für Schnellverbinder 21.0 mm LDPE - PCR Grün

20750039

Preisbereich
0,0607 € - 0,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    21
Stopfen für Schnellverbinder 11.8 mm LDPE - PCR Grün

20749934

Preisbereich
0,1423 € - 0,0914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    12
Stopfen für Schnellverbinder 6.3 mm LDPE - PCR Grün

20750015

Preisbereich
0,0319 € - 0,0205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    6.3 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    1/4"
Stopfen für Schnellverbinder 15.8 mm LDPE - PCR Grün

20749958

Preisbereich
0,1498 € - 0,0963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    5/8"
Stopfen für Schnellverbinder 23.9 mm LDPE - PCR Grün

20749965

Preisbereich
0,1572 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    24
Stopfen für Schnellverbinder 9.9 mm LDPE - PCR Grün

20749996

Preisbereich
0,0749 € - 0,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d
    9.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gewindestandard
    SAE J2044
  • Gewindegröße
    10