Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2139 € - 7,1107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,089 € - 2,54 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 200 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 0,872 € - 1,0274 € | 600 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,3515 € - 3,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,2472 € - 1,3857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,8938 € - 2,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,2883 € - 0,7076 € | 1400 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,7805 € - 1,9283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,1852 € - 6,9902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,2526 € - 4,7304 € | 88 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 0,585 € - 1,2941 € | 953 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5065 € - 4,3181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,3515 € - 3,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 2,7138 € - 4,6458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 700 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 3,7053 € - 5,7252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,9971 € - 2,5252 € | 68 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.