Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Series Code :SR5537
Seriennummer: SR5537
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Grifflänge | Farbe | Oberfläche | Kopfhöhe | Länge Montagebohrung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6044 € - 62,8923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,3296 € - 15,9218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,9376 € - 9,2363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8453 € - 10,6482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,5401 € - 17,5562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37,2039 € - 37,2039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,6954 € - 16,3736 € | 24 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37,2039 € - 37,2039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,5303 € - 16,1447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Natur
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,7813 € - 28,4833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8453 € - 10,6482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,6256 € - 12,9173 € | 25 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37,2039 € - 37,2039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Natur
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4389 € - 10,4145 € | 66 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,8261 € - 39,1696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3429 € - 7,4801 € | 41 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,0122 € - 24,2851 € | 24 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,7813 € - 28,4833 € | 66 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,1083 € - 22,9192 € | 44 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37,2039 € - 37,2039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Natur
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.