Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.
Seriennummer: SR6540
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,1528 € - 8,9409 € | 30 Auf Lager |
M10
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
5,3674 € - 6,2516 € | 27 Auf Lager |
M6
|
Innengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
5,7447 € - 5,7447 € | 318 Auf Lager |
M6
|
Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,1138 € - 11,7852 € | 94 Auf Lager |
M10
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
6,9415 € - 8,6875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,198 € - 7,0683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10,2026 € - 11,8978 € | 201 Auf Lager |
M12
|
Innengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
7,7628 € - 9,0395 € | 220 Auf Lager |
M12
|
Innengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
5,4772 € - 11,5022 € | 8169 Auf Lager |
M8
|
Gewindeeinsatz
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
6,175 € - 7,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
6,0724 € - 7,2936 € | 5 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
10189566 | 5,266 € - 6,5755 € | 21 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
5,9982 € - 7,4907 € | 234 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
4,7873 € - 5,9982 € | 48 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
4,2945 € - 5,3646 € | 6 Auf Lager |
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,6703 € - 11,2642 € | 25 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
6,6599 € - 13,9859 € | 7250 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
11,8564 € - 11,8564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
13,4568 € - 13,4568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
19,8318 € - 19,8318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.