Menü Suche

T-Griffe

Auf Lager

T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.

Seriennummer: SR6540

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Gesamthöhe Kaufen
19,8318 € - 19,8318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
9,6703 € - 11,2642 € 25 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
76.0 mm
6,0724 € - 7,2936 € 5 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
61.0 mm
4,7873 € - 5,9982 € 48 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
53.0 mm
4,2945 € - 5,3646 € 6 Auf Lager
M6
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
50.0 mm
5,9982 € - 7,4907 € 234 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
71.0 mm
6,6599 € - 13,9859 € 7250 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
PA
85.0 mm
  • von 2
T-Griff 80.0 mm M8 Mit Gewinde, mit Innengewinde Aluminium Schwarz

10502204

Preisbereich
19,8318 € - 19,8318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 94.0 mm M12 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189641

Preisbereich
11,2642 € - 9,6703 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    76.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M10 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189603

Preisbereich
7,2936 € - 6,0724 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    61.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 55.0 mm M8 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189542

Preisbereich
5,9982 € - 4,7873 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    53.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 40.0 mm M6 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189511

Preisbereich
5,3646 € - 4,2945 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M10 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10189610

Preisbereich
7,4907 € - 5,9982 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    71.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
T-Griff 80.0 mm M10 Bolzen mit Gewinde PA Schwarz

10261095

Preisbereich
13,9859 € - 6,6599 €

Lagerbestände
7250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    85.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Beschichtet