Diese Talongrip-Spannklemmen sind dazu konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden. Es handelt sich um eine Schraubvorrichtung, die für aggressive maschinelle Bearbeitung vorgesehen ist, während nur 1,5 mm geklemmt werden.
Sie haben eine kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Die Krallenform bietet eine moderate Pulldown-Wirkung, um Komponenten festzuhalten.
Sie sind ideal für kleine Losgrößen, komplexe Anwendungen oder Prototypen, wo die Erstellung einer Spannvorrichtung unpraktisch wäre, zum Beispiel im Bauwesen, in der Fertigung, bei der Wartung und bei Reparaturen.
Material: Gehärteter Stahl Seriennummer: SR12034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | h3 | d1 | h1 | A/F | Spannhöhe h2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,8354 € - 44,5099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.4
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
||
| 32,3736 € - 38,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.4
|
25.4
|
6.0
|
M8
|
12.7
|
5.0
|
1.5 - 5.6
|
||
| 34,2791 € - 40,332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.1
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
||
| 30,6005 € - 36,0012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.7
|
19.1
|
6.0
|
M5
|
6.4
|
3.0
|
1.5 - 1.9
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.