Menü Suche

Teleskop-Klappenaufsteller

Auf Lager

Standscharniere zum Klappen sind ideal zum Offenhalten von Deckeln, Schaltschränken und Inspektionsabdeckungen. Sie können für links- oder rechtsseitigen Einsatz verwendet werden und sind aus verschiedenen Materialien erhältlich. Can be fixed using our range of self-drilling screws - browse our range.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Positionen Länge in geschlossenem Zustand Ausgezogene Länge Maximale Belastbarkeit Schraublochdurchmesser Typ Kaufen
8,3458 € - 9,2731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Umkehrbar
3,8175 € - 4,2417 € 25 Auf Lager
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Umkehrbar
13,8744 € - 29,1362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6
215.0 mm
Grundausführung
13,8744 € - 29,1362 € 191 Auf Lager
5
141.0 mm
Grundausführung
13,8744 € - 29,1362 € 6 Auf Lager
10
215.0 mm
Grundausführung
Teleskop-Feststeller Universal 228.0 mm Edelstahl

20064501

Preisbereich
9,2731 € - 8,3458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    230.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    458.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    100.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Länge Unterteil
    44.0 mm
Teleskop-Feststeller Universal 228.0 mm Stahl

20064518

Preisbereich
4,2417 € - 3,8175 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    230.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    458.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    100.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Länge Unterteil
    44.0 mm
Teleskop-Feststeller Universal Carbonstahl

10203255

Preisbereich
29,1362 € - 13,8744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    215.0 mm
  • Stärke
    9.6 mm
  • Typ
    Grundausführung
  • Scharniertyp
    Cover Stay
  • Funktionsweise
    Schieber
Teleskop-Feststeller Universal Carbonstahl

10203231

Preisbereich
29,1362 € - 13,8744 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    141.0 mm
  • Stärke
    9.6 mm
  • Typ
    Grundausführung
  • Scharniertyp
    Cover Stay
  • Funktionsweise
    Schieber
Teleskop-Feststeller Universal Carbonstahl

10203248

Preisbereich
29,1362 € - 13,8744 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    215.0 mm
  • Stärke
    9.6 mm
  • Typ
    Grundausführung
  • Scharniertyp
    Cover Stay
  • Funktionsweise
    Schieber