Menü Suche

Thermostat

Auf Lager

Diese Thermostate bieten einen einfachen, einstufigen Betrieb zur Einstellung von Kühl- oder Heiztemperaturen. Sie werden in einem ABS-Kunststoffgehäuse geliefert, komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamttiefe Kaufen
5,2051 € - 5,7835 € 49 Auf Lager
60.0 mm
38.0 mm
4,6783 € - 5,1981 € 431 Auf Lager
60.0 mm
38.0 mm
Thermostat 24 - 230 V 33.0 mm

10211359

Preisbereich
5,7835 € - 5,2051 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Funktion
    Heizen
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    6.8108 EUR
  • Farbe
    Weiß
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamttiefe
    38.0 mm
Thermostat 24 - 230 V 33.0 mm

10211342

Preisbereich
5,1981 € - 4,6783 €

Lagerbestände
431 Auf Lager
Merkmale
  • Funktion
    Kühlen
  • Farbe
    Weiß
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamttiefe
    38.0 mm
  • Temperaturbereich
    -20 - 80 °C