Menü Suche

Topfmagnete

Auf Lager

Topfmagnete sind ideal zur Nutzung in Fixierungsanwendungen wie POS-Displays, Ausstellungsstücken oder Aufnahmevorrichtungen. Unsere Topfmagneten sind in zahlreichen Größen und Fixierungsstilen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Betriebstemperatur Zugkraft Magnetmaterial Gewindegröße Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
1,8078 € - 2,2669 € 166 Auf Lager
180 °C
3.5 kg
Ferrit
M5
25.0 mm
7.0 mm
10,5744 € - 13,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
2,1808 € - 2,726 € 1 Auf Lager
180 °C
7.0 kg
Ferrit
M5
32.0 mm
7.0 mm
6,6717 € - 8,3504 € 586 Auf Lager
100 °C
13.7 kg
Neodym
M4
15.0 mm
15.0 mm
7,7909 € - 9,7278 € 31 Auf Lager
100 °C
9.2 kg
Neodym
M5
18.9 mm
8.0 mm
13,2718 € - 16,5861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
9,283 € - 11,5787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100 °C
19.6 kg
Neodym
M4
20.0 mm
16.0 mm
2,396 € - 3,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180 °C
9.0 kg
Ferrit
M5
40.0 mm
8.0 mm
15,9548 € - 19,9435 € 13 Auf Lager
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
9,3978 € - 11,7509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
21,1057 € - 26,3857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
7,4322 € - 9,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100 °C
15.4 kg
Neodym
M5
32.0 mm
8.0 mm
8,3504 € - 10,4452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
9,3978 € - 11,7509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
28,1074 € - 35,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
7,7909 € - 9,7278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
Topfmagnet 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferrit

10191675

Preisbereich
2,2669 € - 1,8078 €

Lagerbestände
166 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    180 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Zugkraft
    3.5 kg
Topfmagnet 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Preisbereich
13,2144 € - 10,5744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    220 °C
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtdurchmesser
    20.5 mm
  • Zugkraft
    4.0 kg
Topfmagnet 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferrit

10191682

Preisbereich
2,726 € - 2,1808 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    180 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    32.0 mm
  • Zugkraft
    7.0 kg
Topfmagnet 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodym

10191637

Preisbereich
8,3504 € - 6,6717 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    100 °C
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Zugkraft
    13.7 kg
Topfmagnet 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodym

10191644

Preisbereich
9,7278 € - 7,7909 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    100 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    18.9 mm
  • Zugkraft
    9.2 kg
Topfmagnet 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Preisbereich
16,5861 € - 13,2718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    500 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    29.0 mm
  • Zugkraft
    5.0 kg
Topfmagnet 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodym

10191651

Preisbereich
11,5787 € - 9,283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    100 °C
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Zugkraft
    19.6 kg
Topfmagnet 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferrit

10191699

Preisbereich
3,013 € - 2,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    180 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Zugkraft
    9.0 kg
Topfmagnet 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Preisbereich
19,9435 € - 15,9548 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    220 °C
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Zugkraft
    6.0 kg
Topfmagnet 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Preisbereich
11,7509 € - 9,3978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    220 °C
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Zugkraft
    2.5 kg
Topfmagnet 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Preisbereich
26,3857 € - 21,1057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    500 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Zugkraft
    13.0 kg
Topfmagnet 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodym

10191668

Preisbereich
9,2974 € - 7,4322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    100 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    32.0 mm
  • Zugkraft
    15.4 kg
Topfmagnet 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Preisbereich
10,4452 € - 8,3504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    220 °C
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamtdurchmesser
    12.7 mm
  • Zugkraft
    2.0 kg
Topfmagnet 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Preisbereich
11,7509 € - 9,3978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    500 °C
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Zugkraft
    3.0 kg
Topfmagnet 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Preisbereich
35,1235 € - 28,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    220 °C
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtdurchmesser
    35.0 mm
  • Zugkraft
    14.0 kg
Topfmagnet 9.5 mm 15.0 mm 1.0 kg Alnico 5

10191736

Preisbereich
9,7278 € - 7,7909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    220 °C
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Zugkraft
    1.0 kg