Menü Suche

Torx-Abdeckkappen

Auf Lager

Torx-Kappen sind speziell dafür entwickelt, sich passgenau in Torx-Schraubenköpfe einzufügen. Sie verbergen die Schraubenköpfe und bieten ein sauberes Finish. Schützen die Schraube vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Einfach anzubringen mit einem Push-Fit-Design. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Automobil-, Industrie- und Elektronikmontage.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Grau, Weiß Seriennummer: SR1816

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B C Torx-Größe E D Farbe Typ Kaufen
0,0838 € - 0,0838 € 6898 Auf Lager
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Grau
1
0,0532 € - 0,0741 € 33485 Auf Lager
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Schwarz
2
0,0532 € - 0,0741 € 16813 Auf Lager
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Schwarz
2
0,0532 € - 0,0741 € 13779 Auf Lager
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Schwarz
2
0,0532 € - 0,0741 € 500 Auf Lager
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Weiß
2
0,0746 € - 0,1041 € 2657 Auf Lager
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Weiß
2
0,0532 € - 0,0741 € 36117 Auf Lager
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grau
2
0,0532 € - 0,0741 € 235 Auf Lager
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grau
2
0,0532 € - 0,0741 € 7960 Auf Lager
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Weiß
2
0,0734 € - 0,1025 € 3479 Auf Lager
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Schwarz
1
0,067 € - 0,0935 € 9702 Auf Lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Schwarz
1
0,067 € - 0,0935 € 23344 Auf Lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grau
1
0,0675 € - 0,0941 € 8418 Auf Lager
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Grau
1
0,067 € - 0,0935 € 4000 Auf Lager
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Schwarz
1
0,0532 € - 0,0741 € 7823 Auf Lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Schwarz
2
0,0532 € - 0,0741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Weiß
2
0,0494 € - 0,0494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Weiß
1
0,0532 € - 0,0741 € 4457 Auf Lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Weiß
2
0,0532 € - 0,0741 € 28689 Auf Lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Grau
2
0,0734 € - 0,1025 € 29465 Auf Lager
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Weiß
1
  • von 2
Torx-Schraubenabdeckung TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grau

10216613

Preisbereich
0,0838 € - 0,0838 €

Lagerbestände
6898 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-Größe
    TX40
Torx-Schraubenabdeckung TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Schwarz

10216743

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
33485 Auf Lager
Merkmale
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Schwarz

10216712

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
16813 Auf Lager
Merkmale
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX20
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Schwarz

10216682

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
13779 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-Größe
    TX15
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Weiß

10216729

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Weiß

10216781

Preisbereich
0,1041 € - 0,0746 €

Lagerbestände
2657 Auf Lager
Merkmale
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX40
Torx-Schraubenabdeckung TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grau

10216705

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
36117 Auf Lager
Merkmale
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX20
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Grau

10216675

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-Größe
    TX15
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Weiß

10216668

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
7960 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-Größe
    TX15
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX40 16.5 mm 4.8 mm LDPE Schwarz

10216620

Preisbereich
0,1025 € - 0,0734 €

Lagerbestände
3479 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-Größe
    TX40
Torx-Schraubenabdeckung TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Schwarz

10216569

Preisbereich
0,0935 € - 0,067 €

Lagerbestände
9702 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grau

10216552

Preisbereich
0,0935 € - 0,067 €

Lagerbestände
23344 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Grau

10216583

Preisbereich
0,0941 € - 0,0675 €

Lagerbestände
8418 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Schwarz

10216590

Preisbereich
0,0935 € - 0,067 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Schwarz

10216651

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
7823 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-Größe
    TX10
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Weiß

10216699

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX20
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Weiß

10216576

Preisbereich
0,0494 € - 0,0494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Weiß

10216637

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
4457 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-Größe
    TX10
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Grau

10216644

Preisbereich
0,0741 € - 0,0532 €

Lagerbestände
28689 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-Größe
    TX10
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Weiß

10216606

Preisbereich
0,1025 € - 0,0734 €

Lagerbestände
29465 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-Größe
    TX40