Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 929,4738 € - 929,4738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 1 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 927,0062 € - 927,0062 € | 6 Auf Lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 49,2561 € - 54,7513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 84,9679 € - 94,4088 € | 4 Auf Lager |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 55,5692 € - 61,7531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 13 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 480 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 170,5097 € - 184,6853 € | 1 Auf Lager |
|
|
||
| 1,3888 € - 2,8408 € | 60 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 314,4816 € - 314,4816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 1,7791 € - 3,6443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 780 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 142,9549 € - 142,9549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 1,9082 € - 2,4534 € | 30 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 241,718 € - 241,718 € | 27 Auf Lager |
|
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,2526 € - 4,62 € | 60 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.