Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
2,1965 € - 2,9991 € 1170 Auf Lager
859,6451 € - 859,6451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
3.3 mm
909,7215 € - 909,7215 € 6 Auf Lager
1.1 mm
3.3 mm
934,9466 € - 934,9466 € 13 Auf Lager
3.3 mm
5.8 mm
108,6436 € - 108,6436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
107,9115 € - 123,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5629 € - 1,9571 € 149 Auf Lager
16.3 mm
1,4925 € - 1,4925 € 336 Auf Lager
11.3 mm
934,9466 € - 934,9466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € 1 Auf Lager
4.8 mm
112,6143 € - 112,6143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54,3218 € - 60,3622 € 6 Auf Lager
934,9466 € - 934,9466 € 1 Auf Lager
3.6 mm
289,463 € - 289,463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108,6436 € - 108,6436 € 2 Auf Lager
1,5065 € - 3,0836 € 510 Auf Lager
3,7031 € - 6,6318 € 1140 Auf Lager
83,3836 € - 92,6484 € 4 Auf Lager
3,52 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,8726 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 5
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
2,9991 € - 2,1965 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.53 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160657

Preisbereich
859,6451 € - 859,6451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160633

Preisbereich
909,7215 € - 909,7215 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160589

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm LDPE

10163276

Preisbereich
108,6436 € - 108,6436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 12.7 mm Nylon 6 Grau

10005330

Preisbereich
123,4139 € - 107,9115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10015896

Preisbereich
1,9571 € - 1,5629 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    13.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    16.3 mm
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10160718

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.3 mm
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160572

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160565

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm LDPE

10172124

Preisbereich
112,6143 € - 112,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268285

Preisbereich
60,3622 € - 54,3218 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160602

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 11.1 mm PS Weiß

10152744

Preisbereich
289,463 € - 289,463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Innenbreite
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm LDPE

10163283

Preisbereich
108,6436 € - 108,6436 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 3.2 mm PA Natur

10019665

Preisbereich
3,0836 € - 1,5065 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 4.8 mm PA Natur

10019702

Preisbereich
6,6318 € - 3,7031 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 6.1 mm PE Natur

10268339

Preisbereich
92,6484 € - 83,3836 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Gesamtlänge
    9.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Tüllenleisten 4.4 mm PA Natur

10026557

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 4.4 mm PA Natur

10019672

Preisbereich
2,4077 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6