Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
0,7476 € - 0,7476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
2,1965 € - 2,9991 € 1170 Auf Lager
934,9466 € - 934,9466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
3,52 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108,6436 € - 108,6436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,52 € - 4,2663 € 600 Auf Lager
218,9341 € - 218,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3643 € - 2,7879 € 330 Auf Lager
2,2106 € - 3,0413 € 1380 Auf Lager
211,4862 € - 228,8613 € 10 Auf Lager
934,9466 € - 934,9466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6 mm
1,7459 € - 3,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,2658 € - 1,2658 € 298 Auf Lager
9.8 mm
360,5263 € - 360,5263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.23 mm
76,625 € - 85,1436 € 2 Auf Lager
0,6406 € - 0,6406 € 5990 Auf Lager
3.8 mm
319,3414 € - 319,3414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54,533 € - 60,6016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122,2311 € - 122,2311 € 103 Auf Lager
339,617 € - 339,617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 5
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160688

Preisbereich
0,7476 € - 0,7476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.6 mm
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
2,9991 € - 2,1965 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.53 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160572

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.4 mm PA Natur

10026557

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm LDPE

10163276

Preisbereich
108,6436 € - 108,6436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026618

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm Nylon 6

10172018

Preisbereich
218,9341 € - 218,9341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021699

Preisbereich
2,7879 € - 1,3643 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026625

Preisbereich
3,0413 € - 2,2106 €

Lagerbestände
1380 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grau

10153833

Preisbereich
228,8613 € - 211,4862 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Rollenlänge
    1.2 m
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160619

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,5482 € - 1,7459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 6.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160701

Preisbereich
1,2658 € - 1,2658 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.8 mm
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10166055

Preisbereich
360,5263 € - 360,5263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamtbreite
    8.23 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 5.8 mm PE Natur

10268308

Preisbereich
85,1436 € - 76,625 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160664

Preisbereich
0,6406 € - 0,6406 €

Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    1.4 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.8 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm Nylon 6

10172032

Preisbereich
319,3414 € - 319,3414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268292

Preisbereich
60,6016 € - 54,533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm LDPE

10172094

Preisbereich
122,2311 € - 122,2311 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm Nylon 6

10161852

Preisbereich
339,617 € - 339,617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB