Menü Suche

U-Muttern aus Kunststoff

Auf Lager

Eine Reihe von U-förmigen Muttern, die an der Kante montiert werden. Sie lassen sich leicht auf die Kanten von dünnen Blechen und Platten aufschieben.

Diese Muttern können als alternative Lösung zu Gewindeeinsätzen und Einpressbefestigungen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Montagearten erhältlich, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden, einschließlich der Montage an der Plattenkante, der Montage an der Plattenecke und der Montage an der Plattenkante.

Die Gewindegrößen umfassen M5 und M6.

  • Material: Polyamid (PA)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0619 € - 0,0688 € 2354 Auf Lager
M6
0,0765 € - 0,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
0,1154 € - 0,1283 € 10000 Auf Lager
M6
0,0952 € - 0,1058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
0,1223 € - 0,1359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0,112 € - 0,1244 € 7198 Auf Lager
M5
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 20.5 mm (L) PA Schwarz

10303146

Preisbereich
0,0688 € - 0,0619 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Panel Edge
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 32.5 mm (L) PA Schwarz

10435991

Preisbereich
0,085 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Montage von Ecke zu Ecke
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
  • Gesamtbreite
    31.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 29.0 mm (L) PA Schwarz

10303115

Preisbereich
0,1283 € - 0,1154 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Panel Edge
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    29.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 23.0 mm (L) PA Schwarz

10435984

Preisbereich
0,1058 € - 0,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage von Ecke zu Ecke
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    23.0 mm
  • Gesamtbreite
    31.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 27.0 mm (L) PA Schwarz

10303139

Preisbereich
0,1359 € - 0,1223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Panel Edge
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtlänge
    27.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 33.0 mm (L) PA Schwarz

10303122

Preisbereich
0,1244 € - 0,112 €

Lagerbestände
7198 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage von Ecke zu Ecke
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid