Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.
Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.
 Material: Aluminium Seriennummer: SRL1018U
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schienengröße | h3 | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,1978 € - 66,1127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
15.0
 
 | 
 
4.1
 
 | 
 
19.8
 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
64.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
||
| 58,9899 € - 69,3939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
20.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
24.7
 
 | 
 
44.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
85.9
 
 | 
 
M5
 
 | 
||
| 63,4837 € - 74,6825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
25.0
 
 | 
 
6.4
 
 | 
 
29.9
 
 | 
 
48.0
 
 | 
 
36.0
 
 | 
 
96.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.