Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0701 € - 0,146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1939 € | 3768 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0949 € - 0,1163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,1378 € - 0,1929 € | 76 Auf Lager |
Natur
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Unterlegscheibe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Washer
|
||
| 0,4139 € - 0,884 € | 7500 Auf Lager |
Gold
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0901 € - 0,1199 € | 45000 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kieselgrau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,1056 € - 0,2424 € | 40000 Auf Lager |
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plug
|
Polypropylen
|
7
|
||
| 0,0779 € - 0,1672 € | 2478 Auf Lager |
Weiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0834 € - 0,1167 € | 500 Auf Lager |
Weiß
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
3
|
||
| 0,0737 € - 0,1475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0634 € - 0,1425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
Cap
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| 0,0897 € - 0,1924 € | 56356 Auf Lager |
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0877 € - 0,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,0877 € - 0,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 2500 Auf Lager |
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| 0,0667 € - 0,0706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
6 – Offen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.