Menü Suche

Unicap-Abdeckkappen

Auf Lager

Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.

  • Konzipiert, um exponierte Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen.
  • Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil.
  • Dank ihrem Material korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Kompatible Schraubengrößen (alle) Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,095 € - 0,2151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
4.8 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0893 € - 0,1919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0967 € - 0,1185 € 9088 Auf Lager
Beige
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0914 € - 0,1976 € 2136 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0852 € - 0,1919 € 250 Auf Lager
Grau
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
0,0852 € - 0,1919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
0,093 € - 0,2151 € 55824 Auf Lager
Braun
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0751 € - 0,1503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kieselgrau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0793 € - 0,1704 € 2250 Auf Lager
Weiß
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
1
7500 Auf Lager
Braun
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0878 € - 0,1931 € 5359 Auf Lager
Grau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,092 € - 0,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gold
4.8 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0914 € - 0,1976 € 1448 Auf Lager
Grau
4.8 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0714 € - 0,1488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0833 € - 0,1976 € 20770 Auf Lager
Orange
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0914 € - 0,1961 € 1221 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0914 € - 0,1976 € 6149 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
  • von 5
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grau

10206683

Preisbereich
0,2151 € - 0,095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Braun

10214589


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M3 4.2 mm PP Grau

10206317

Preisbereich
0,1919 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Braun

10206638


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Preisbereich
0,1185 € - 0,0967 €

Lagerbestände
9088 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grau

10214817

Preisbereich
0,1976 € - 0,0914 €

Lagerbestände
2136 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M3 4.2 mm PP Grau

10206287

Preisbereich
0,1919 € - 0,0852 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Preisbereich
0,1919 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Beige
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Braun

10206676

Preisbereich
0,2151 € - 0,093 €

Lagerbestände
55824 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Schwarz

10241417

Preisbereich
0,1503 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kieselgrau

10241394


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Kieselgrau
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Weiß

10339732

Preisbereich
0,1704 € - 0,0793 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Braun

10206621


Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grau

10241400

Preisbereich
0,1931 € - 0,0878 €

Lagerbestände
5359 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.8 mm PP Gold

10214909

Preisbereich
0,092 € - 0,092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Gold
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Grau

10214800

Preisbereich
0,1976 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1448 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Weiß

10241325

Preisbereich
0,1488 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Orange

10214787

Preisbereich
0,1976 € - 0,0833 €

Lagerbestände
20770 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Orange
Unicap M4 4.5 mm PP Grau

10206645

Preisbereich
0,1961 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1221 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grau

10214862

Preisbereich
0,1976 € - 0,0914 €

Lagerbestände
6149 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau