Menü Suche

Unicap-Abdeckkappen

Auf Lager

Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.

  • Konzipiert, um exponierte Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen.
  • Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil.
  • Dank ihrem Material korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Kompatible Schraubengrößen (alle) Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0893 € - 0,1919 € 127 Auf Lager
Grau
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
0,1002 € - 0,2151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0833 € - 0,1976 € 20770 Auf Lager
Orange
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,092 € - 0,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gold
4.8 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0878 € - 0,1931 € 5359 Auf Lager
Grau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kieselgrau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,1404 € - 0,1966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
2.5 mm
M4
Unterlegscheibe
Polyethylen mit geringer Dichte
Washer
0,0852 € - 0,1919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
0,0914 € - 0,1976 € 6149 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stein
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
753 Auf Lager
Silbern
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0883 € - 0,1236 € 12500 Auf Lager
Weiß
4.2 mm
Polypropylen
Washer
2500 Auf Lager
Grau
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
0,0893 € - 0,1919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0713 € - 0,0751 € 52500 Auf Lager
Grau
5.4 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0918 € - 0,1222 € 250 Auf Lager
Grau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
4.8 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
7500 Auf Lager
Braun
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
  • von 5
Unicap M3 4.2 mm PP Grau

10206294

Preisbereich
0,1919 € - 0,0893 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Beige

10206614

Preisbereich
0,2151 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Orange

10214787

Preisbereich
0,1976 € - 0,0833 €

Lagerbestände
20770 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Orange
Unicap M5 4.8 mm PP Gold

10214909

Preisbereich
0,092 € - 0,092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Gold
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grau

10241400

Preisbereich
0,1931 € - 0,0878 €

Lagerbestände
5359 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kieselgrau

10241394


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Kieselgrau
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Natur

10101575

Preisbereich
0,1966 € - 0,1404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    2.5 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Preisbereich
0,1919 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grau

10214862

Preisbereich
0,1976 € - 0,0914 €

Lagerbestände
6149 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Stein

10241349


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Stein
Unicap M5 6.5 mm PP Silbern

10241431


Lagerbestände
753 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Silbern
Unicap M3 4.2 mm PP Weiß

10087688

Preisbereich
0,1236 € - 0,0883 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    Washer
Unicap M3 4.2 mm PP Grau

10206270


Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M3 4.2 mm PP Grau

10206317

Preisbereich
0,1919 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Braun

10206638


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M4 5.4 mm PP Grau

10580066

Preisbereich
0,0751 € - 0,0713 €

Lagerbestände
52500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.4 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grau

10241370

Preisbereich
0,1222 € - 0,0918 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Braun

10214459


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Braun

10241356


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Braun

10206621


Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun