Menü Suche

Unicap-Abdeckkappen

Auf Lager

Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.

  • Konzipiert, um exponierte Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen.
  • Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil.
  • Dank ihrem Material korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Kompatible Schraubengrößen (alle) Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0714 € - 0,1488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0967 € - 0,1185 € 9088 Auf Lager
Beige
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0358 € - 0,1976 € 250 Auf Lager
Beige
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0839 € - 0,1175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
2.5 mm
M5
Unterlegscheibe
Polypropylen
3
7500 Auf Lager
Braun
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0852 € - 0,1919 € 32500 Auf Lager
Braun
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
0,0849 € - 0,1189 € 500 Auf Lager
Weiß
4.7 mm
M3
Unterlegscheibe
Polypropylen
3
0,0751 € - 0,1503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
10373200 7,0545 € - 7,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
4.5 mm
M3
Kappe
Polypropylen
1
0,0793 € - 0,1704 € 2250 Auf Lager
Weiß
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,1002 € - 0,2151 € 5032 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0914 € - 0,1976 € 1448 Auf Lager
Grau
4.8 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,086 € - 0,1204 € 26750 Auf Lager
Weiß
4.8 mm
M6
Unterlegscheibe
Polypropylen
3
753 Auf Lager
Silbern
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stein
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0852 € - 0,1919 € 250 Auf Lager
Grau
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
2
2250 Auf Lager
Braun
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0967 € - 0,1185 € 1444 Auf Lager
Grau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
  • von 5
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Weiß

10241325

Preisbereich
0,1488 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Preisbereich
0,1185 € - 0,0967 €

Lagerbestände
9088 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Preisbereich
0,1976 € - 0,0358 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Beige
Unicap M5 14.7 mm PP Weiß

10136775

Preisbereich
0,1175 € - 0,0839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    2.5 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Braun

10206621


Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Braun

10206300

Preisbereich
0,1919 € - 0,0852 €

Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M3 4.7 mm PP Weiß

10100899

Preisbereich
0,1189 € - 0,0849 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.7 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Schwarz

10241417

Preisbereich
0,1503 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Unicap M3 4.5 mm PP Grau

10373200

Preisbereich
7,1992 € - 7,0545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Weiß

10339732

Preisbereich
0,1704 € - 0,0793 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Braun

10241356


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grau

10206669

Preisbereich
0,2151 € - 0,1002 €

Lagerbestände
5032 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Grau

10214800

Preisbereich
0,1976 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1448 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M6 4.8 mm PP Weiß

10089347

Preisbereich
0,1204 € - 0,086 €

Lagerbestände
26750 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Schraubengröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 6.5 mm PP Silbern

10241431


Lagerbestände
753 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Silbern
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Braun

10206096


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Stein

10241349


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Stein
Unicap M3 4.2 mm PP Grau

10206287

Preisbereich
0,1919 € - 0,0852 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Braun

10214824


Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grau

10241363

Preisbereich
0,1185 € - 0,0967 €

Lagerbestände
1444 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau