Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0808 € - 0,1132 € | 55000 Auf Lager |
Pantone Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,1472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kieselgrau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0884 € - 0,1238 € | 2500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,154 € | 2500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Teak
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
|||
| 0,0884 € - 0,1238 € | 2500 Auf Lager |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plug
|
Polypropylen
|
7
|
|||
| 0,0966 € - 0,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sibergrau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,1051 € - 0,1472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
6
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.