Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.
Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.
Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,0973 € - 0,1168 € | 453 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5397 € - 0,569 € | 2481 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1279 € - 0,1548 € | 574 Auf Lager |
|
|
||
1,0619 € - 1,2403 € | 12103 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1125 € - 0,1364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,1506 € - 0,1731 € | 432 Auf Lager |
|
|
||
0,1064 € - 0,1289 € | 2064 Auf Lager |
|
|
||
0,1633 € - 0,1872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,5392 € - 0,5998 € | 3593 Auf Lager |
|
|
||
0,9668 € - 1,1336 € | 1542 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,0827 € - 0,1136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,7006 € - 0,8191 € | 3621 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,1802 € - 0,2055 € | 82 Auf Lager |
|
|
||
0,1943 € - 0,2224 € | 9397 Auf Lager |
|
|
||
0,6231 € - 0,6231 € | 26 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,7767 € - 0,9068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,4417 € - 0,4417 € | 590 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3435 € - 0,8025 € | 1585 Auf Lager |
|
|
||
0,3337 € - 0,3618 € | 3999 Auf Lager |
|
|
||
0,0954 € - 0,1177 € | 2490 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.