Menü Suche

Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring werden als zuverlässige und effektive Dichtungslösung verwendet. Dank ihres Designs bieten Sie eine gute Abdichtung zwischen zwei Oberflächen und verhindern das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen oder Verunreinigungen.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring ist mit einem Silikon-O-Ring ausgestattet, der für ein gutes Anliegen auf der Oberfläche sorgt und hilft, Lücken oder Unebenheiten auszugleichen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring kommen häufig in Industrieausrüstung und Automobilanwendungen zum Einsatz. Wiederverwendbar und temperaturbeständig von -75 C bis +205 C.

  • Verhindert das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen und Verunreinigungen.
  • Mit Silikon-O-Ring, der für ein gutes Anliegen auf der Oberfläche sorgt und hilft, Lücken oder Unebenheiten auszugleichen.
  • Wiederverwendbar und geeignet für Temperaturen von -75 C bis +205 C.
Material: 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0180

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Für Gewinde d1 Kaufen
7,0286 € - 10,996 € 89 Auf Lager
25.5
M6
6,5449 € - 10,2394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5
M5
7,222 € - 11,2986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5
M10
7,1253 € - 11,1473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5
M8
6,8351 € - 10,6933 € 18 Auf Lager
25.5
M4
6,7384 € - 10,542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5
M12
6,9318 € - 10,8447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5
M5
6,6417 € - 10,3907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5
M3
6,7384 € - 10,542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5
M3
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M6 25.5 316 Edelstahl

20219727

Preisbereich
10,996 € - 7,0286 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M5 14.5 316 Edelstahl

20219765

Preisbereich
10,2394 € - 6,5449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M10 25.5 316 Edelstahl

20219741

Preisbereich
11,2986 € - 7,222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M8 25.5 316 Edelstahl

20219734

Preisbereich
11,1473 € - 7,1253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M4 25.5 316 Edelstahl

20219703

Preisbereich
10,6933 € - 6,8351 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M12 25.5 316 Edelstahl

20219758

Preisbereich
10,542 € - 6,7384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M5 25.5 316 Edelstahl

20219710

Preisbereich
10,8447 € - 6,9318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M3 14.5 316 Edelstahl

20219673

Preisbereich
10,3907 € - 6,6417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M3 25.5 316 Edelstahl

20219680

Preisbereich
10,542 € - 6,7384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090