Menü Suche

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0161A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
152 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min d2 a012 d3 Kaufen
2,2723 € - 3,2506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Edelstahl 303
3.5
2.0
8.0
2,364 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
3.7
10.0
2,4456 € - 3,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
4.5
12.0
2,3233 € - 3,3117 € 324 Auf Lager
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
2.8
10.0
2,364 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
3.7
10.0
2,4456 € - 3,5053 € 81 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
4.5
12.0
2,3233 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
2.8
10.0
2,3233 € - 3,3117 € 150 Auf Lager
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
2.8
10.0
2,4048 € - 3,434 € 40 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
4.5
12.0
2,4048 € - 3,434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
3.7
10.0
2,6901 € - 3,8416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € 94 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € 10 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
6.0
16.0
2,4048 € - 3,434 € 100 Auf Lager
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
3.7
10.0
2,2723 € - 3,2506 € 85 Auf Lager
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
2.8
10.0
2,3233 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
6.0
Edelstahl 303
3.8
2.3
8.0
2,6901 € - 3,8416 € 100 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
6.0
16.0
2,3538 € - 3,3627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
316 Edelstahl
5.5
3.7
10.0
  • von 8
Unverlierbare Rändelschraube M3 16.0 Edelstahl 303

20138998

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 12.0 Edelstahl 303

20138738

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    12.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 18.0 Edelstahl 303

20138776

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 25.0 Edelstahl 303

20139049

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
324 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 14.0 Edelstahl 303

20139056

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    14.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 30.0 Edelstahl 303

20139100

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 18.0 Edelstahl 303

20139025

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 20.0 Edelstahl 303

20139032

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 14.0 Edelstahl 303

20139094

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    14.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 18.0 Edelstahl 303

20140625

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M8 16.0 Edelstahl 303

20140649

Preisbereich
3,8416 € - 2,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M8 20.0 Edelstahl 303

20140663

Preisbereich
3,8416 € - 2,6901 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M8 35.0 Edelstahl 303

20140694

Preisbereich
3,8416 € - 2,6901 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 20.0 Edelstahl 303

20139063

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 14.0 Edelstahl 303

20139117

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    14.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 16.0 Edelstahl 303

20139018

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M8 25.0 Edelstahl 303

20140670

Preisbereich
3,8416 € - 2,6901 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M8 30.0 Edelstahl 303

20140687

Preisbereich
3,8416 € - 2,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M8 18.0 Edelstahl 303

20140656

Preisbereich
3,8416 € - 2,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 12.0 316 Edelstahl

20181642

Preisbereich
3,3627 € - 2,3538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    12.0