Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Kaufen
2,4817 € - 3,5512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
16.0
8.5
3.7
2,6997 € - 3,8627 € 405 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
30.0
10.0
4.2
2,5025 € - 3,5823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
16.0
10.0
4.2
2,8451 € - 4,06 € 18 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
30.0
13.0
6.0
2,3155 € - 3,3124 € 144 Auf Lager
M3
4.5
Edelstahl 303
3.5
10.0
5.5
2.0
2,4505 € - 3,4993 € 152 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
12.0
10.0
4.2
2,5544 € - 3,655 € 2 Auf Lager
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
20.0
8.5
3.7
2,7517 € - 3,9354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
16.0
7.0
2.8
2,5959 € - 3,7069 € 2 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
20.0
13.0
6.0
3,9873 € - 5,6902 € 88 Auf Lager
M10
12.5
Edelstahl 303
10.6
40.0
16.0
7.5
3,1359 € - 4,4753 € 98 Auf Lager
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
50.0
8.5
3.7
3,3851 € - 4,8388 € 4 Auf Lager
M10
12.5
Edelstahl 303
10.6
20.0
16.0
7.5
3,1982 € - 4,5584 € 100 Auf Lager
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
50.0
7.0
2.8
3,5304 € - 5,0464 € 48 Auf Lager
M8
10.0
Edelstahl 303
8.5
60.0
13.0
6.0
2,8451 € - 4,0704 € 200 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
40.0
10.0
4.2
2,6997 € - 3,8627 € 11 Auf Lager
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
12.0
7.0
2.8
4,2677 € - 6,0848 € 76 Auf Lager
M12
15.0
Edelstahl 303
13.2
45.0
18.0
8.0
3,0237 € - 4,3196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 303
6.5
35.0
10.0
4.2
3,4598 € - 4,9426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
316 Edelstahl
6.5
35.0
10.0
4.2
2,2532 € - 3,2189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
4.5
35.0
7.0
2.8
  • von 24
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Edelstahl 303

20137243

Preisbereich
3,5512 € - 2,4817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20137151

Preisbereich
3,8627 € - 2,6997 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20137175

Preisbereich
3,5823 € - 2,5025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Edelstahl 303

20137199

Preisbereich
4,06 € - 2,8451 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 2.0 Edelstahl 303

20137212

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20137168

Preisbereich
3,4993 € - 2,4505 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Edelstahl 303

20137236

Preisbereich
3,655 € - 2,5544 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 2.8 Edelstahl 303

20137182

Preisbereich
3,9354 € - 2,7517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Edelstahl 303

20137250

Preisbereich
3,7069 € - 2,5959 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M10 7.5 Edelstahl 303

20138509

Preisbereich
5,6902 € - 3,9873 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Edelstahl 303

20138370

Preisbereich
4,4753 € - 3,1359 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M10 7.5 Edelstahl 303

20138462

Preisbereich
4,8388 € - 3,3851 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 2.8 Edelstahl 303

20138332

Preisbereich
4,5584 € - 3,1982 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Edelstahl 303

20138448

Preisbereich
5,0464 € - 3,5304 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Edelstahl 303

20138240

Preisbereich
4,0704 € - 2,8451 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 2.8 Edelstahl 303

20138301

Preisbereich
3,8627 € - 2,6997 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 Edelstahl 303

20138592

Preisbereich
6,0848 € - 4,2677 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 Geschwärzter Edelstahl 303

20186234

Preisbereich
4,3196 € - 3,0237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 4.2 316 Edelstahl

20186098

Preisbereich
4,9426 € - 3,4598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 2.8 Geschwärzter Edelstahl 316

20186371

Preisbereich
3,2189 € - 2,2532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0