Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Kaufen
14,6939 € - 20,9914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
60.0
24.0
12.0
6,6732 € - 9,5332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 303
17.5
50.0
24.0
12.0
5,9346 € - 8,478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 303
17.5
30.0
24.0
12.0
3,3953 € - 4,8504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
316 Edelstahl
6.5
35.0
10.0
4.2
1,6643 € - 2,3776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Titan G2
2.8
10.0
4.5
1.8
3,0671 € - 4,3817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Titan G2
4.5
35.0
7.0
2.8
3,7091 € - 5,2988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Titan G2
5.5
12.0
8.5
3.7
6,1201 € - 8,743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 303
17.5
40.0
24.0
12.0
9,0624 € - 12,9464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
50.0
24.0
12.0
7,0069 € - 10,0099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 303
17.5
60.0
24.0
12.0
1,6881 € - 2,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Titan G2
3.5
8.0
5.5
2.0
10,9656 € - 15,6651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
80.0
24.0
12.0
9,9687 € - 14,241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
60.0
24.0
12.0
2,5203 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Titan G2
4.5
16.0
7.0
2.8
2,1399 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Titan G2
3.5
30.0
5.5
2.0
1,9021 € - 2,7173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Geschwärzter Edelstahl 303
4.5
35.0
7.0
2.8
1,9972 € - 2,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
316 Edelstahl
4.5
20.0
7.0
2.8
5,9346 € - 8,478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Geschwärzter Edelstahl 303
10.6
80.0
16.0
7.5
1,9734 € - 2,8192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
4.5
16.0
7.0
2.8
1,9259 € - 2,7513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
316 Edelstahl
4.5
12.0
7.0
2.8
  • von 24
Unverlierbare Schraube M16 60.0 Titan G2

20187200

Preisbereich
20,9914 € - 14,6939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 50.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186289

Preisbereich
9,5332 € - 6,6732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 30.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186241

Preisbereich
8,478 € - 5,9346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M6 35.0 316 Edelstahl

20186098

Preisbereich
4,8504 € - 3,3953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Titan G2

20186548

Preisbereich
2,3776 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M4 35.0 Titan G2

20186678

Preisbereich
4,3817 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 12.0 Titan G2

20186708

Preisbereich
5,2988 € - 3,7091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M16 40.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186265

Preisbereich
8,743 € - 6,1201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 50.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186432

Preisbereich
12,9464 € - 9,0624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 60.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186296

Preisbereich
10,0099 € - 7,0069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M3 8.0 Titan G2

20186562

Preisbereich
2,4116 € - 1,6881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M16 80.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186456

Preisbereich
15,6651 € - 10,9656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 60.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186449

Preisbereich
14,241 € - 9,9687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M4 16.0 Titan G2

20186630

Preisbereich
3,6004 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M3 30.0 Titan G2

20186616

Preisbereich
3,057 € - 2,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M4 35.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186210

Preisbereich
2,7173 € - 1,9021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 20.0 316 Edelstahl

20182298

Preisbereich
2,8532 € - 1,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M10 80.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20183363

Preisbereich
8,478 € - 5,9346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M4 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183530

Preisbereich
2,8192 € - 1,9734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 12.0 316 Edelstahl

20182359

Preisbereich
2,7513 € - 1,9259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0