Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Kaufen
2,9673 € - 4,239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 303
6.5
35.0
10.0
4.2
6,1201 € - 8,743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 303
17.5
40.0
24.0
12.0
2,3301 € - 3,3287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 303
5.5
35.0
8.5
3.7
10,2144 € - 14,592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 303
22.0
120.0
30.0
16.0
7,4896 € - 10,6995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
40.0
24.0
12.0
9,3228 € - 13,3183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 303
22.0
100.0
30.0
16.0
9,0624 € - 12,9464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
50.0
24.0
12.0
2,1874 € - 3,1249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
316 Edelstahl
4.5
35.0
7.0
2.8
7,3572 € - 10,5104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 303
17.5
80.0
24.0
12.0
7,7251 € - 11,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 303
17.5
100.0
24.0
12.0
1,6168 € - 2,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Titan G2
2.8
8.0
4.5
1.8
12,0621 € - 17,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
100.0
24.0
12.0
3,2098 € - 4,5855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Titan G2
4.5
40.0
7.0
2.8
5,8015 € - 8,2878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Titan G2
5.5
35.0
8.5
3.7
6,6408 € - 9,4868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G2
6.5
50.0
10.0
4.2
6,6408 € - 9,4868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G2
6.5
80.0
10.0
4.2
5,4924 € - 7,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
20.0
13.0
6.0
9,6295 € - 13,7565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Titan G2
13.2
25.0
18.0
8.0
11,534 € - 16,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Titan G2
13.2
45.0
18.0
8.0
1,7832 € - 2,5475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Titan G5
2.8
10.0
4.5
1.8
  • von 24
Unverlierbare Schraube M6 35.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186234

Preisbereich
4,239 € - 2,9673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M16 40.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186265

Preisbereich
8,743 € - 6,1201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M5 35.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186227

Preisbereich
3,3287 € - 2,3301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M20 120.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186364

Preisbereich
14,592 € - 10,2144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M16 40.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186418

Preisbereich
10,6995 € - 7,4896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M20 100.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186357

Preisbereich
13,3183 € - 9,3228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M16 50.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186432

Preisbereich
12,9464 € - 9,0624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M4 35.0 316 Edelstahl

20186203

Preisbereich
3,1249 € - 2,1874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M16 80.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186302

Preisbereich
10,5104 € - 7,3572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 100.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186319

Preisbereich
11,0359 € - 7,7251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M2.5 8.0 Titan G2

20186531

Preisbereich
2,3097 € - 1,6168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M16 100.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186463

Preisbereich
17,2316 € - 12,0621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M4 40.0 Titan G2

20186685

Preisbereich
4,5855 € - 3,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 35.0 Titan G2

20186753

Preisbereich
8,2878 € - 5,8015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 50.0 Titan G2

20186852

Preisbereich
9,4868 € - 6,6408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M6 80.0 Titan G2

20186876

Preisbereich
9,4868 € - 6,6408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M8 20.0 Titan G2

20186890

Preisbereich
7,8463 € - 5,4924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M12 25.0 Titan G2

20187071

Preisbereich
13,7565 € - 9,6295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M12 45.0 Titan G2

20187118

Preisbereich
16,4772 € - 11,534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Titan G5

20187309

Preisbereich
2,5475 € - 1,7832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5