Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Kaufen
2,3538 € - 3,3627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
316 Edelstahl
5.5
20.0
8.5
3.7
1,4266 € - 2,038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Geschwärzter Edelstahl 316
3.5
8.0
5.5
2.0
3,3762 € - 4,8232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
20.0
10.0
4.2
3,2098 € - 4,5855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
12.0
10.0
4.2
2,5678 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 303
5.5
50.0
8.5
3.7
1,4741 € - 2,1059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Geschwärzter Edelstahl 303
3.5
30.0
5.5
2.0
1,4503 € - 2,0719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Geschwärzter Edelstahl 316
3.5
10.0
5.5
2.0
3,4951 € - 4,9931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
25.0
10.0
4.2
4,6578 € - 6,654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 303
13.2
25.0
18.0
8.0
4,2118 € - 6,0169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
316 Edelstahl
8.5
45.0
13.0
6.0
2,2825 € - 3,2608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
316 Edelstahl
5.5
16.0
8.5
3.7
1,6881 € - 2,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
316 Edelstahl
3.5
30.0
5.5
2.0
3,0101 € - 4,3001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Geschwärzter Edelstahl 303
8.5
35.0
13.0
6.0
1,4028 € - 2,004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Geschwärzter Edelstahl 316
2.8
8.0
4.5
1.8
3,0101 € - 4,3001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Geschwärzter Edelstahl 303
8.5
45.0
13.0
6.0
1,8308 € - 2,6154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Geschwärzter Edelstahl 303
4.5
25.0
7.0
2.8
1,7594 € - 2,5135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Geschwärzter Edelstahl 303
4.5
16.0
7.0
2.8
5,4139 € - 7,7342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 303
13.2
60.0
18.0
8.0
3,6735 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Geschwärzter Edelstahl 316
8.5
45.0
13.0
6.0
3,6735 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
50.0
10.0
4.2
  • von 24
Unverlierbare Schraube M5 20.0 316 Edelstahl

20181765

Preisbereich
3,3627 € - 2,3538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M3 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183462

Preisbereich
2,038 € - 1,4266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183653

Preisbereich
4,8232 € - 3,3762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M6 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183639

Preisbereich
4,5855 € - 3,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M5 50.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20183097

Preisbereich
3,6684 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M3 30.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20182946

Preisbereich
2,1059 € - 1,4741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M3 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183479

Preisbereich
2,0719 € - 1,4503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 25.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183660

Preisbereich
4,9931 € - 3,4951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M12 25.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20183370

Preisbereich
6,654 € - 4,6578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M8 45.0 316 Edelstahl

20181819

Preisbereich
6,0169 € - 4,2118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M5 16.0 316 Edelstahl

20182274

Preisbereich
3,2608 € - 2,2825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M3 30.0 316 Edelstahl

20182366

Preisbereich
2,4116 € - 1,6881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M8 35.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20183226

Preisbereich
4,3001 € - 3,0101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M2.5 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183455

Preisbereich
2,004 € - 1,4028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M8 45.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20183240

Preisbereich
4,3001 € - 3,0101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M4 25.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20182991

Preisbereich
2,6154 € - 1,8308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 16.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20182977

Preisbereich
2,5135 € - 1,7594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M12 60.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20183431

Preisbereich
7,7342 € - 5,4139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M8 45.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183721

Preisbereich
5,2478 € - 3,6735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M6 50.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20183691

Preisbereich
5,2478 € - 3,6735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0