Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verbindergehäuse werden normalerweise in der Möbel- und Schreinereiindustrie verwendet. Sie werden verwendet, um beim Zusammenbau und der Verbindung von Möbeln eine sichere Verbindung herzustellen. Sie haben einen kreuzförmigen Mitnehmer.
Die Sicherungsmutter wird in ein vorgebohrtes Loch in einer der Möbelplatten, z. B. einer Holzplatte, eingesetzt. Sie werden dann mit einem Hammer eingeschlagen. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1973 € - 0,307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,0844 € | 37000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,068 € - 0,1058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3742 € - 0,5822 € | 17000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm