Menü Suche

Verbindungsmuttern

Auf Lager

Verbindungsmuttern sind ein Exzenter-Verbinder, der einen hervorragenden Schutz gegen Oxidation bietet. Die Mutter hat einen Sechskantantrieb, der für einen M5-Inbusschlüssel geeignet ist. Dadurch sind sie schnell und einfach zu montieren.

Wird häufig in Kombination mit Verbindungsbolzen zum Verbinden und Zusammenfügen von Bauteilen verwendet. Sie eignen sich für Holzbauteile, einschließlich flach verpackter Möbel und Holzrahmenbau.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkung


Seriennummer: SR1585

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,5378 € - 1,0674 € 62730 Auf Lager
M8
12.0 mm
0,4055 € - 0,8042 € 10100 Auf Lager
M6
12.0 mm
0,3703 € - 0,7865 € 14700 Auf Lager
M6
10.0 mm
0,3407 € - 0,7392 € 15600 Auf Lager
M6
8.0 mm
Verbindungsmutter M8 17.0 mm 17.0 mm Stahl

10378779

Preisbereich
1,0674 € - 0,5378 €

Lagerbestände
62730 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Zolltarifnummer
    7318169290
Verbindungsmutter M6 17.0 mm 17.0 mm Stahl

10378762

Preisbereich
0,8042 € - 0,4055 €

Lagerbestände
10100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Zolltarifnummer
    7318169290
Verbindungsmutter M6 17.0 mm 15.0 mm Stahl

10378755

Preisbereich
0,7865 € - 0,3703 €

Lagerbestände
14700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Zolltarifnummer
    7318169290
Verbindungsmutter M6 17.0 mm 12.0 mm Stahl

10378748

Preisbereich
0,7392 € - 0,3407 €

Lagerbestände
15600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Zolltarifnummer
    7318169290