Menü Suche

Verdeckte Scharniere - abnehmbar

Auf Lager

Verdeckte Scharniere, bei denen eine linksseitige und rechtsseitige Montage möglich ist. Ideal für Metallgehäuse und Maschinenabdeckungen. Mehrere Ausführungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.

Seriennummer: SR5510

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtlänge Farbe Oberfläche Stiftlänge Korpusmaterial Kaufen
2,2833 € - 3,5517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1,4879 € - 1,6532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Verzinkt
84.0 mm
Stahl
2,083 € - 3,2403 € 175 Auf Lager
5.0 mm
1,3649 € - 2,1233 € 1520 Auf Lager
4.0 mm
6,2556 € - 8,7579 € 190 Auf Lager
4.0 mm
0,9537 € - 1,0597 € 398 Auf Lager
3.5 mm
32.0 mm
Schwarz
Kein Finish
5.5 mm
Nylon
0,9067 € - 1,408 € 3700 Auf Lager
6.0 mm
18.0 mm
Schwarz
Kein Finish
18.0 mm
Stahl
4,344 € - 9,1226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
2,083 € - 3,2403 € 700 Auf Lager
5.0 mm
1,4879 € - 3,4539 € 250 Auf Lager
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Verzinkt
14.5 mm
Stahl
2,6588 € - 2,9542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Natur
84.0 mm
Edelstahl
0,9749 € - 1,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
51.5 mm
Natur
Verkupfert
10.0 mm
Stahl
Verdecktes Scharnier 110 °

20123505

Preisbereich
3,5517 € - 2,2833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 84.0 mm 135 ° Stahl

20068721

Preisbereich
1,6532 € - 1,4879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    84.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    84.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 135 °

20068776

Preisbereich
3,2403 € - 2,083 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 110 °

20064785

Preisbereich
2,1233 € - 1,3649 €

Lagerbestände
1520 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Verdecktes Scharnier 110 °

20064808

Preisbereich
8,7579 € - 6,2556 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 32.0 mm 110 ° Stahl

10464342

Preisbereich
1,0597 € - 0,9537 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.5 mm
  • Stiftlänge
    5.5 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Scharniertyp
    Federbelastete Stiftscharniere
Verdecktes Scharnier 18.0 mm 110 ° Stahl

10134610

Preisbereich
1,408 € - 0,9067 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    18.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 135 °

20068769

Preisbereich
9,1226 € - 4,344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Verdecktes Scharnier 135 °

20068813

Preisbereich
3,2403 € - 2,083 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 84.0 mm 135 ° Stahl

20068738

Preisbereich
3,4539 € - 1,4879 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    84.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    14.5 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 84.0 mm 135 ° Edelstahl

20068691

Preisbereich
2,9542 € - 2,6588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    84.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    84.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Verdecktes Scharnier 51.5 mm 110 ° Stahl

20064778

Preisbereich
1,0833 € - 0,9749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    51.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    10.0 mm
  • Korpusoberfläche
    Verkupfert