Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Seriennummer: SR5468
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Gesamtlänge Scharnierblatt | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,518 € - 113,9575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Edelstahl
 
 | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 11,9541 € - 23,6844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 | 
 
2.047 in
 
52.0 mm
 
 | 
||
| 5,8855 € - 12,7145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
2.669 in
 
67.8 mm
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 14,9673 € - 20,9543 € | 128 Auf Lager | 
 
Universal
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
4.681 in
 
118.9 mm
 
 | 
 
1.402 in
 
35.6 mm
 
 | 
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Edelstahl
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
0.886 in
 
22.5 mm
 
 | 
|||
| 7,1387 € - 13,8972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
2.669 in
 
67.8 mm
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 6,6599 € - 13,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 10273869 | 6,6599 € - 12,951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
2.669 in
 
67.8 mm
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
|
| 8,955 € - 17,7411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Edelstahl
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 28,3155 € - 56,0917 € | 280 Auf Lager | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Edelstahl
 
 | 
 
4.114 in
 
104.5 mm
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
||
| 3,4398 € - 12,5371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1.988 in
 
50.5 mm
 
 | 
||
| 6,139 € - 12,1527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 55,9692 € - 110,8824 € | 260 Auf Lager | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
3.169 in
 
80.5 mm
 
 | 
||
| 6,6599 € - 13,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
||
| 31,5398 € - 66,2337 € | 74 Auf Lager | 
 
Gegenläufiger Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
1.189 in
 
30.2 mm
 
 | 
||
| 10281123 | 31,5398 € - 66,2337 € | 19 Auf Lager | 
 
Für linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
1.193 in
 
30.3 mm
 
 | 
|
| 47,3098 € - 99,3506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
2.307 in
 
58.6 mm
 
 | 
||
| 8,0424 € - 12,5104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Edelstahl
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
||
| 2,6496 € - 4,1216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Stahl
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
||
| 16,9245 € - 23,6943 € | 7 Auf Lager | 
 
Für rechten und linken Türanschlag
 
 | 
 
Edelstahl
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.