Menü Suche

Verdeckte Scharniere - anschraubbar

Auf Lager

Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.

Seriennummer: SR5468

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Gesamtlänge Scharnierblatt Gesamtbreite Kaufen
8,1952 € - 12,7481 € 50 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
45.0 mm
28.0 mm
2,6999 € - 4,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
65.0 mm
39.0 mm
2,3018 € - 3,5806 € 2 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
65.0 mm
32.5 mm
2,3018 € - 3,5806 € 200 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
65.0 mm
39.0 mm
7,3282 € - 10,2595 € 920 Auf Lager
Universal
Stahl
90.0 mm
28.0 mm
5,1613 € - 8,0288 € 50 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
65.0 mm
32.5 mm
4,2804 € - 5,9925 € 218 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
65.0 mm
32.5 mm
2,2097 € - 3,4374 € 300 Auf Lager
Universal
Stahl
65.0 mm
32.5 mm
17,2461 € - 24,1445 € 7 Auf Lager
65.0 mm
39.0 mm
20080013 5,4188 € - 8,4293 € 216 Auf Lager
Universal
Stahl
90.0 mm
28.0 mm
4,8889 € - 6,8445 € 200 Auf Lager
65.0 mm
39.0 mm
20078447 13,9031 € - 19,4643 € 200 Auf Lager
65.0 mm
23.5 mm
1,6022 € - 1,7802 € 775 Auf Lager
31.8 mm
16.0 mm
1,9693 € - 3,0634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
18.0 mm
2,3018 € - 3,5805 € 1730 Auf Lager
65.0 mm
32.5 mm
5,273 € - 7,3822 € 250 Auf Lager
65.0 mm
32.5 mm
2,8332 € - 4,4072 € 259 Auf Lager
65.0 mm
23.5 mm
2,972 € - 4,6232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
16.0 mm
1,6022 € - 1,7802 € 625 Auf Lager
31.8 mm
16.0 mm
2,972 € - 4,6232 € 450 Auf Lager
31.8 mm
16.0 mm
  • von 3
Verdecktes Scharnier 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Edelstahl

20080037

Preisbereich
12,7481 € - 8,1952 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Stahl

20125981

Preisbereich
4,1999 € - 2,6999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    20.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stahl

20125974

Preisbereich
3,5806 € - 2,3018 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    24.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Stahl

20125998

Preisbereich
3,5806 € - 2,3018 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    24.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stahl

20126520

Preisbereich
10,2595 € - 7,3282 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.5 mm
  • Offset-Abstand
    24.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Edelstahl

20125943

Preisbereich
8,0288 € - 5,1613 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    24.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Edelstahl

20125936

Preisbereich
5,9925 € - 4,2804 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    20.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stahl

20125967

Preisbereich
3,4374 € - 2,2097 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    20.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Preisbereich
24,1445 € - 17,2461 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stahl

20080013

Preisbereich
8,4293 € - 5,4188 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.5 mm
  • Offset-Abstand
    24.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20074630

Preisbereich
6,8445 € - 4,8889 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078447

Preisbereich
19,4643 € - 13,9031 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068752

Preisbereich
1,7802 € - 1,6022 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 135 ° 60.0 mm 18.0 mm

20068806

Preisbereich
3,0634 € - 1,9693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079390

Preisbereich
3,5805 € - 2,3018 €

Lagerbestände
1730 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Verdecktes Scharnier 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079383

Preisbereich
7,3822 € - 5,273 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078454

Preisbereich
4,4072 € - 2,8332 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068783

Preisbereich
4,6232 € - 2,972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068790

Preisbereich
1,7802 € - 1,6022 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068745

Preisbereich
4,6232 € - 2,972 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890