Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Das Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben/Anschweißen eignet sich für schwere Anwendungen und bietet eine zweiteilige Montagelösung, bei der der Rahmenteil angeschraubt und der Türteil mittels Mutter an einem angeschweißten Bolzen an der Tür befestigt wird. Die Verwendung eines Stiftes ermöglicht das Entfernen der Tür für einen leichten Zugang. Für linken und rechten Türanschlag geeignet.
Seriennummer: SR5545
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Offset-Abstand | Gesamtlänge Scharnierblatt | Korpusmaterial | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20078430 | 2,5993 € - 4,0434 € | 26 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
| 3,4802 € - 5,4137 € | 189 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7149 € - 5,2009 € | 190 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1891 € - 4,9607 € | 292 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,1891 € - 4,9607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,6865 € - 23,3611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,702 € - 4,2032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,2422 € - 3,4879 € | 300 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 9,7135 € - 13,5989 € | 70 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,6865 € - 23,3611 € | 161 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.