Menü Suche

Verschlüsse mit fester Länge ‒ Kunststoff

Auf Lager

Kunststoffplomben mit fester Länge bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Diebstahl zu verhindern und Manipulationen oder Sicherheitsverstöße nachzuweisen. Ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, einschließlich InnoLock, OctoLock und TwinLock.Kostengünstige Plomben mit einer festen Länge. Ideal zum Sichern von Lkw- und Containertüren.Drei Typen verfügbar, einschließlich Vollkunststoffoptionen.Einfache Handhabung. Material: , Polypropylen Farbe: Blau, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C D Schließmechanismus E A B Typ Kaufen
0,0816 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Verriegelungsklammer
9.0 mm
166.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0816 € - 0,1535 € 11000 Auf Lager
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Verriegelungsklammer
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0816 € - 0,1535 € 5000 Auf Lager
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Verriegelungsklammer
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,2209 € - 0,3285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
Metallververschluss
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,2209 € - 0,3285 € 886 Auf Lager
20.0 mm
40.0 mm
Metallververschluss
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,1549 € - 0,2324 € 178 Auf Lager
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Verriegelungsklammer
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,1549 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Verriegelungsklammer
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,1549 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Verriegelungsklammer
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,2209 € - 0,3285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
Metallververschluss
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,1549 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Verriegelungsklammer
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,0816 € - 0,1535 € 5000 Auf Lager
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Verriegelungsklammer
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,2209 € - 0,3285 € 9000 Auf Lager
20.0 mm
40.0 mm
Metallververschluss
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,0816 € - 0,1535 € 9596 Auf Lager
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Verriegelungsklammer
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0816 € - 0,1535 € 48568 Auf Lager
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Verriegelungsklammer
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0816 € - 0,1535 € 997 Auf Lager
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Verriegelungsklammer
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blau

20122829

Preisbereich
0,1535 € - 0,0816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    166.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blau

20122843

Preisbereich
0,1535 € - 0,0816 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Weiß

20122836

Preisbereich
0,1535 € - 0,0816 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Rot

20083595

Preisbereich
0,3285 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Grün

20083571

Preisbereich
0,3285 € - 0,2209 €

Lagerbestände
886 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Gelb

20085223

Preisbereich
0,2324 € - 0,1549 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Weiß

20085216

Preisbereich
0,2324 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Rot

20085209

Preisbereich
0,2324 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.0 mm (T) PP Weiß

20083601

Preisbereich
0,3285 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Grün

20085186

Preisbereich
0,2324 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Grün

20085599

Preisbereich
0,1535 € - 0,0816 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Blau

20083564

Preisbereich
0,3285 € - 0,2209 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Gelb

20085636

Preisbereich
0,1535 € - 0,0816 €

Lagerbestände
9596 Auf Lager
Merkmale
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Rot

20085612

Preisbereich
0,1535 € - 0,0816 €

Lagerbestände
48568 Auf Lager
Merkmale
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Orange

20085605

Preisbereich
0,1535 € - 0,0816 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm