Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,711 € - 0,8321 € | 13 Auf Lager | 
 
M10
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 1,2038 € - 1,2038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
M8
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | 25309 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 1,8726 € - 1,8726 € | 3540 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 1,8304 € - 2,0275 € | 5244 Auf Lager | 
 
M10
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 0,849 € - 0,849 € | 83283 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 1,0123 € - 1,0123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
M8
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 10000 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 1,018 € - 1,0715 € | 4707 Auf Lager | 
 
M12
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 1,0137 € - 1,0137 € | 600 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 1,0095 € - 1,1799 € | 1903 Auf Lager | 
 
M12
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 0,818 € - 0,818 € | 2856 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 2,5485 € - 2,5485 € | 879 Auf Lager | 
 
M12
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | 9845 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 1,0278 € - 1,0278 € | 10146 Auf Lager | 
 
M10
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 1,9571 € - 1,9571 € | 671 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 0,7448 € - 0,7448 € | 9649 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 1,4925 € - 1,4925 € | 34050 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 5289 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 1,0687 € - 1,2489 € | 9375 Auf Lager | 
 
M8
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.