Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese verchromten Stellfüße sind eine kostengünstige Lösung für leichte Anwendungen auf leicht unebenen Oberflächen, einschließlich Büromöbeln, Regalen, Displays an Verkaufsstellen, Schränken und kleinen Maschinen. Das Sortiment besteht aus schwarzem Polyethylen (PE) mit Chromkappe.
Seriennummer: SR5442 ,SR5701
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0367 € - 21,1519 € | 5 Auf Lager |
M12
|
PA; Edelstahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,1959 € - 4,1959 € | 15 Auf Lager |
M10
|
PE;Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9208 € - 1,4813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
PE;Stahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7448 € - 0,7448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PE;Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9912 € - 0,9912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PE;Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7476 € - 1,5701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
PE;Stahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5485 € - 4,4648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PA;Stahl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5519 € - 0,5519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
PE;Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2246 € - 2,9243 € | 351047 Auf Lager |
M8
|
PA;Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1962 € - 4,2578 € | 24972 Auf Lager |
M8
|
PA;Stahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1261 € - 2,1261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
PE;Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8462 € - 0,8462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PE;Stahl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,8301 € - 5,4913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
PE;Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.