Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | 470 Auf Lager |
M8
|
|
|
||
| 0,8743 € - 0,8743 € | 17 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1,2601 € - 1,2601 € | 10805 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 7055 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,295 € - 2,5485 € | 2950 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0278 € - 1,0278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1588 € - 1,1588 € | 6800 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 0,9278 € | 13330 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9571 € - 1,9571 € | 1246 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0123 € - 1,0123 € | 4800 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 1,0137 € | 3000 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0715 € - 1,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3953 € - 1,3953 € | 3463 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,8363 € | 6756 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,2235 € | 11850 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 3003 Auf Lager |
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 3371 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 1,2221 € | 2100 Auf Lager |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,929 € - 2,0275 € | 3310 Auf Lager |
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8096 € - 0,8096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.