Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0616 € - 4,1396 € | 630 Auf Lager |
M8
|
|
|
||
1,4925 € - 1,4925 € | 2648 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6068 € - 0,6068 € | 4377 Auf Lager |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9335 € - 1,0912 € | 3900 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8898 € - 0,8898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,849 € - 0,849 € | 10 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7223 € - 0,7223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7318 € - 1,929 € | 850 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6913 € - 0,6913 € | 9855 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,818 € - 0,818 € | 3692 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7448 € - 0,7448 € | 6600 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0278 € - 1,0278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1588 € - 1,1588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2235 € - 1,4362 € | 1817 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2221 € - 1,2221 € | 2400 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8941 € - 0,8941 € | 7403 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0954 € - 1,0954 € | 4101 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8096 € - 0,8096 € | 17460 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0715 € - 1,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.