Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
1,0616 € - 4,1396 € 630 Auf Lager
M8
1,2911 € - 1,2911 € 2200 Auf Lager
M12
Threaded Stud
48.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Threaded Stud
38.0 mm
0,8743 € - 0,8743 € 17 Auf Lager
M10
Threaded Stud
58.0 mm
1,0715 € - 1,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Threaded Stud
38.0 mm
1,2489 € - 1,2489 € 7824 Auf Lager
M8
Threaded Stud
48.0 mm
0,4688 € - 0,4942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schraubbefestigung
25.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 4377 Auf Lager
M6
Threaded Stud
25.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 850 Auf Lager
M10
Threaded Stud
30.0 mm
0,818 € - 0,818 € 3692 Auf Lager
M8
Threaded Stud
30.0 mm
1,4925 € - 1,4925 € 2648 Auf Lager
M8
Threaded Stud
25.0 mm
1,929 € - 2,0275 € 3410 Auf Lager
M8
Threaded Stud
48.0 mm
1,8726 € - 1,8726 € 4642 Auf Lager
M8
Threaded Stud
30.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Threaded Stud
25.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 4800 Auf Lager
M8
Threaded Stud
48.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 3003 Auf Lager
M12
Threaded Stud
48.0 mm
10259788 1,2334 € - 1,4502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Threaded Stud
48.0 mm
1,6333 € - 1,6333 € 3050 Auf Lager
M12
Threaded Stud
48.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 4900 Auf Lager
M10
Threaded Stud
38.0 mm
2,295 € - 2,5485 € 2950 Auf Lager
M12
Threaded Stud
38.0 mm
  • von 3
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 10.0 mm PP Schwarz

10351369

Preisbereich
4,1396 € - 1,0616 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10259771

Preisbereich
1,2911 € - 1,2911 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259535

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Verstellbare Füße 58.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10257876

Preisbereich
0,8743 € - 0,8743 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    58.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10259610

Preisbereich
1,0715 € - 1,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259696

Preisbereich
1,2489 € - 1,2489 €

Lagerbestände
7824 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10280812

Preisbereich
0,4942 € - 0,4688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10259351

Preisbereich
0,6068 € - 0,6068 €

Lagerbestände
4377 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10259504

Preisbereich
1,929 € - 1,7318 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259436

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
3692 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259405

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259702

Preisbereich
2,0275 € - 1,929 €

Lagerbestände
3410 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259450

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
4642 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259375

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259689

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10259764

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
3003 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10259788

Preisbereich
1,4502 € - 1,2334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

10259795

Preisbereich
1,6333 € - 1,6333 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10259603

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10259658

Preisbereich
2,5485 € - 2,295 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP