Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2911 € - 1,2911 € | 2200 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,929 € - 2,0275 € | 3410 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10259788 | 1,2334 € - 1,4502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
1,0123 € - 1,0123 € | 4800 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,4688 € - 0,4942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Schraubbefestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1799 € - 1,1799 € | 3003 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,6068 € - 0,6068 € | 4377 Auf Lager |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,818 € - 0,818 € | 3692 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1588 € - 1,1588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8898 € - 0,8898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2235 € - 1,4362 € | 1817 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,849 € - 0,849 € | 10 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7223 € - 0,7223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7448 € - 0,7448 € | 6600 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10259641 | 1,5629 € - 1,5629 € | 19000 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1,2221 € - 1,2221 € | 2400 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0278 € - 1,0278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7318 € - 1,929 € | 850 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9278 € - 0,9278 € | 16130 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.