Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8726 € - 1,8726 € | 4642 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,6189 € - 2,6189 € | 8695 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1799 € - 1,1799 € | 3371 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8251 € - 0,8251 € | 4525 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,4688 € - 0,4942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Schraubbefestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,929 € - 2,0275 € | 3410 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8743 € - 0,8743 € | 17 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,1799 € - 1,1799 € | 3003 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.