Menü Suche

Verteilerkästen

Auf Lager

Verteilerkästen zur Aufnahme elektrischer und/oder elektronischer Geräte, zusätzlich zur Aufteilung von Kabeln. Sie sind in halogenfreiem oder schwer entflammbarem Material erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
9,6817 € - 11,3878 € 28 Auf Lager
76.0 mm
Grau
76.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
51.0 mm
17,5295 € - 20,6146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Grau
110.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
57.0 mm
12,5962 € - 14,8425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Grau
85.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
51.0 mm
35,3098 € - 47,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0 mm
Schwarz
140.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
82.0 mm
34,4486 € - 45,9077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0 mm
Grau
140.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
82.0 mm
  • von 2
Verteilerkasten T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Grau

10402580

Preisbereich
11,3878 € - 9,6817 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 14.0 mm
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
Verteilerkasten T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Grau

10402634

Preisbereich
20,6146 € - 17,5295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 17.0 mm
  • Gesamthöhe
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    110.0 mm
Verteilerkasten T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Grau

10402610

Preisbereich
14,8425 € - 12,5962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.0 mm
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    85.0 mm
Verteilerkasten T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Schwarz

10402658

Preisbereich
47,0554 € - 35,3098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grau

10640074

Preisbereich
45,9077 € - 34,4486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790